DRV8880EVM 的特性
- 具有 AutoTune™ 自适应衰减功能的 DRV8880 6.5-45V 双 H 桥步进电机驱动器
- 板载 MSP430 MCU
- 用于调优的 GUI
- 支持 2.0A 满标/1.4A RMS 电流输出至电机
DRV8880EVM 的说明
这款具有集成 FET 的双 H 桥驱动器 DRV8880 可使用片上分度器将步进电机驱动器驱动高达 1/16 微步进。此器件针对的是 24V 电机,拥有 AutoTune(TM) 自适应衰减模式,这种模式在运行期间自动调整衰减设置以达到电机的最优性能。DRV8880EVM(评估模块)作为一款用户友好型评估套件,可用于演示 TI 步进电机驱动器 DRV8880。用户可使用板载 MSP430 微控制器来控制 DRV8880。此 EVM 是一种高性能、低功耗且经济高效的平台,可加速开发过程、加快上市进程。应用范围包括货币处理设备、视频监控摄像头、打印机、扫描仪和其他工厂自动化和机器人应用。