DRV8842EVM 的特性
- 2.5A 峰值 / 1.75A RMS 电流输出(每桥)
- 宽工作电压:8.2V 至 45V
- 低 RDSON (400mR LS+HS)
- 4 个级别的片上电流调节/逐周期浪涌电流保护
- 借助外部电压基准支持 256 甚至更多的微步
- 支持刹车和滑行模式
- 热和短路保护
- 所有关键型控制和状态信号与测试接头相连
- 包括一个用于信令和控制的 MSP430F1612 MCU
DRV8842EVM 的说明
DRV8843 评估模块包含一个带 PWM 控制接口的 2.5A 双路 H 桥式电机驱动器以及少量可用来驱动两个刷式直流电机、单路双极步进电机或 4 个螺线管的外部组件。板载 MSP430 MCU 与软件/GUI 支持信令和控制并支持 PWM 速度控制。通过 DRV8843EVM,设计人员能够轻松快速地使用他们的特定应用评估 DRV8843 电机驱动器。