DRV8838EVM 的特性
- 1.8A 峰值/1.8A 连续输出
- 宽工作电压:0 至 11V
- 分离的 Vm/Vcc 电源可将电机电压与逻辑电源隔离开来
- 通过板载 MSP430 MCU 或外部 MCU 评估驱动器性能
- 板载速度和方向控制;可使用微型 USB 连接进行轻松评估/加电
- 包含 5V 刷式直流电机
DRV8838EVM 的说明
DRV8838 是一款内置 H 桥的集成式电机驱动器,其中包括 N 通道 MOSFET。此器件运行所需的电机电源电压为 0 至 11V,器件电源电压为 1.8 至 7V。DRV8838 能够支持高达 1.8A 输出电机电流,并通过 PH/EN 接口控制电机。
DRV8838EVM(评估模块)作为一款用户友好型评估套件,可用于演示 TI 刷式电机驱动器 DRV8838。用户可使用板载 MSP430 微控制器来控制 DRV8838。此 EVM 是一种高性能、低功耗且经济高效的平台,可加速开发过程、加快上市时间。