DRV8834EVM 的特性
- 使用 DRV8834 内部分度器、板载 MSP430 或外部 MCU 的微步进。
- 板载电位器允许调节参考电压、衰变率、消隐时间和关闭时间。
- 控制和状态信号均输出至测试头,以实现轻松评估。
- 提供了接脚和简单的跳线,以便可以使用客户选择的微控制器驱动 DRV8834。
- 高级图形用户界面(下面提供下载)可实现加速、减速和动作描述。MSP430 算法在软件下载部分提供。
DRV8834EVM 的说明
DRV8834 评估模块 (EVM) 展示了来自德州仪器 (TI) 的 DRV8834 电机驱动器的功能和性能。该 EVM 附带板载 MSP430 微控制器,该微控制器已使用一组有用的算法进行预编程,用于驱动一个步进电机或两个刷式直流电机。使用图形用户界面,可以通过用户的计算机经由 USB 端口控制 EVM。MSP430 的调节电压由 LP2985-33 单通道 LDO 提供。此 EVM 可在 2.5V 至 10.8V 的电源电压下工作。