DRV8832EVM 的特性
- 1.0A 连续电流输出
- 低工作电压:2.75V 至 6V
- 低 RDSON(450mΩ LS+HS)
- 包括用于电源、输出和控制信号的终端连接
- 开尔文 (Kelvin) 连接,用于电源、输出和控制信号
- EVM 包括 LED 故障状态指示灯。
- 可使用板载分压器或外部源设置 VSET 电压。
DRV8832EVM 的说明
DRV8832 评估模块包含一个 1A、H 桥电机驱动器(带并行控制接口)和少量外部组件(可用于驱动刷式直流电机或其它负载,例如螺线管)。通过 DRV8832EVM,设计人员能够轻松快速地在其特定应用中评估 DRV8832 电机驱动器的性能。DRV8832 包括用于设置 PWM 稳定输出电压(由 VSET 引脚电压控制)的内部参考电压。此 EVM 可在 2.75V 至 6V 的电源电压下工作。