DRV8829EVM 的特性
DRV8829EVM 的说明
DRV8829 评估模块包含两个带相位/启用控制接口的 5.0A 单 H 桥式电机驱动器以及少量可用来驱动单个双极步进电机的外部组件。板载 MSP430 MCU 与软件/GUI 提供信令和控制并支持高达 512 的微步进。通过 DRV8829EVM,设计人员能够轻松快速地在其特定应用中评估 DRV8829 电机驱动器的性能。
数量 | 价格 |
---|---|
+ |
DRV8829 评估模块包含两个带相位/启用控制接口的 5.0A 单 H 桥式电机驱动器以及少量可用来驱动单个双极步进电机的外部组件。板载 MSP430 MCU 与软件/GUI 提供信令和控制并支持高达 512 的微步进。通过 DRV8829EVM,设计人员能够轻松快速地在其特定应用中评估 DRV8829 电机驱动器的性能。