DRV8803EVM 的特性
- 1.5A 连续电流单通道输出
- 800mA 连续电流,开启 4 个通道
- 宽工作电压范围:8.2 至 60 V
- 低 RDSON (750mΩ)
- 包括适用于所有 DRV8803 信号的终端和开尔文 (Kelvin) 连接。
- 包括适用于微处理器编程的 USB 端口。
- EVM 包括 LED 故障状态指示灯。
DRV8803EVM 的说明
DRV8803 评估模块包含四路低侧电机驱动器(具有并行控制接口),可用于驱动单极步进电机(可驱动多达 4 个直流电机或螺线管等其他负载)。凭借 DRV8803EVM,设计人员能在其特定应用中快速轻松地评估 DRV8803 电机驱动器的性能。该 EVM 附带板载 MSP430 微处理器(已进行预编程,适合独立操作)。由 TPS7A4001 提供 MSP430 调节电压。此 EVM 可在 8.2V 至 60V 的电源电压下工作。