DRV8703-Q1EVM 的特性
- 5.9V 至 45V 的工作电压范围
- 15A 连续/20A 峰值 H 桥输出电流
- 驱动单个双向刷式直流电机或两个单向刷式直流电机
- 3.5 英寸 x 2.2 英寸的紧凑尺寸
- 通过 MSP430 和 USB 接口提供用户友好型 GUI
DRV8703-Q1EVM 的说明
DRV8703-Q1EVM(评估模块)作为一款评估套件,可用于演示 TI 的 DRV8703-Q1 H 桥栅极驱动器。MSP430G2553 用于控制占空比和电机方向,同时还监测 DRV8703-Q1 报告的电机电流。使用 DRV8703-Q1 汽车 H 桥栅极驱动器和 CSD18540Q5B N 通道 NexFETTM 功率 MOSFET 打造功率级。此 EVM 是一个高性能、受保护且具有成本效益的平台,可减少开发开销,加快上市速度。提供了用户友好型应用,可使用最少的外部设备快速实现 EVM 运行。