DRV8412DDWEVM 的特性
- PWM 输入电机驱动器模块
- 自包含保护系统(短路和热保护)
- 双面镀通孔 PCB 布局
DRV8412DDWEVM 的说明
DRV8412 是双路全桥 PWM 电机驱动器。其建议的最大电源电压为 50V ,而最大绝对值为 70V。DRV8412 可以提供 2x3A 持续的输出电流和每器件 2x6A 的峰值电流。DRV8412 具有一个包含短路保护、过流保护、欠压保护和二级热保护的高级保护系统。
此 DRV8412EVM 可以与 2 个全桥输出或 4 个半桥输出一起使用。它还可以在并行模式中使用,可提供双倍的电流量。通过使用 MCU 控制器模块或信号发生器等器件,该部件可以与外部 PWM 输入配合使用。输出和电源可以通过将带状线与接线端子相连实现连接。EVM 模块还拥有可控制模式且支持手动复位的硬件开关。