DRV8308EVM 的特性
- DRV8308 8.5-32V,三相 BLDC 前置驱动器
- 板载 MSP430 MCU
- 基于 TI N 通道 NexFETTM 功率 MOSFET 的功率级
- 用于调优的 GUI
- 支持 32V/0.13A 峰值操作条件
DRV8308EVM 的说明
三相无刷电机前置驱动器DRV8308 可驱动无刷直流和无刷交流 (BLAC) 电机 - 通常称为永磁同步 (PSMS) 电机。这种可配置的前置驱动器瞄准的是 12V 和 24V 电机,拥有一个具备先进通信计时与控制功能的集成数字速度环路。
DRV8308EVM(评估模块)作为一款用户友好型评估套件,可用于演示 TI 无刷电机驱动器 DRV8308。用户可使用板载 MSP430 微控制器来控制 DRV8308。此 EVM 是一种高性能、低功耗且经济高效的平台,可加速开发过程、加快上市时间。应用范围包括泵和工业设备、点钞机和打印机。