DRV8256PEVM 的特性
- 4.5V 至 48V 工作电压范围
- 8A 峰值电流
- PWM 控制输入接口
- 集成电流感应
- 可选电流调节衰减模式
DRV8256PEVM 的说明
DRV8256P 评估模块 (EVM) 可轻松评估 DRV8256P 器件。
DRV8932P 集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥以及集成式电流感应和调节电路。DRV8256P 器件由单一电源供电,支持 4.5V 至 48V 的宽输入电源电压范围。只需通过一个简单的 PWM 控制接口,便可连接用于管理输出的外部控制器。衰减模式可以选择为慢速、混合衰减、智能调优纹波控制或智能调优动态衰减电流调节方案。