DRV632EVM 的特性
- 双通道评估模块(双面镀通孔 PCB 布局)
- 2VRMS 线路输出
- 单端或平衡模拟输入
- 无需输出电容器
- 静音按钮
DRV632EVM 的说明
DRV632EVM 客户评估模块 (EVM) 演示了德州仪器 (TI) 的 DRV632 集成电路的功能和操作。
DRV632 是一款 2Vrms 立体声线路驱动器,旨在替换运算放大器和无源器件产生的线路驱动器电路。这些解决方案具有喀嗒和噼啪性能以及较大的板级空间。DirectPathTM 技术无需使用直流阻断电容器,即可为线路驱动器输出所连接的消费类电子产品提供更加卓越的低频响应。
DRV632 采用 TI 的 DirectPath™ 专利技术,能够使用 3.3V 电源电压为 600Ω 负载驱动 2 Vrms。该器件采用差动输入并使用外部增益设置电阻,其外部电阻支持四个增益设置。线路输出具有 +/-8kV IEC 静电放电 (ESD) 保护。DRV632 的无杂音重启还具有内置有源静音和电源感应欠压保护 (UVP)。
DRV632 采用 14 引脚 TSSOP 封装。
此 EVM 配置了两个 RCA 唱机输入连接器,用于模拟输入,并采用两个 RCA 唱机连接器提供输出信号。电源通过两个引脚的 2.54mm 引脚接头进行连接。此评估板可用于如下测试应用:机顶盒、LCD/PDP TV、蓝光 Disc DVD 播放器、单机家庭影院系统 (HTIB) 或声卡。