DRV612EVM 的特性
- 双通道评估模块(双面镀通孔 PCB 布局)
- 2VRMS 线路输出
- 单端或平衡模拟输入
- 无需输出电容器
- 关断按钮
- 已组装的 EVM 板
DRV612EVM 的说明
DRV612EVM 客户评估模块 (EVM) 演示了德州仪器 (TI) 的 DRV612 集成电路的功能和操作。它是一款单端 2Vrms 立体声线路驱动器,设计用于减少组件数、缩减电路板面积并节约成本。该器件是单电源电子产品的理想选择,对于这类产品,大小和成本是关键设计参数。
DRV612 无需高于 3.3V 的电源来生成它的 5.6Vpp 输出,也不需要分离轨电源。
DRV612 设计采用 TI 的 DirectPathTM 专利技术,该技术集成了充电泵来生成负电源轨,从而提供良好的无杂音接地偏置输出。DRV612 可为 600Ω 的负载驱动 2Vrms。且 DirectPathTM 技术无需使用昂贵的直流阻隔电容器。
其采用 14 引脚 TSSOP 封装。有关封装兼容的立体声耳机驱动器信息,请参阅 TPA6139A2。
该 EVM 配备有两个 RCA 唱机输入连接器,用于模拟输入。采用两个 RCA 唱机连接器提供输出信号。电源通过两个引脚的 2.54mm 引脚接头进行连接。此评估板可用于如下测试应用:机顶盒、LCD/PDP TV、蓝光 DVD 播放器、DVD 迷你组件系统、单机家庭影院系统 (HTIB) 或声卡。