DRV603EVM 的特性
- 双通道评估模块(双面镀通孔 PCB 布局)
- 2VRMS 线路输出
- 单端或平衡模拟输入
- 数字 S/PDIF TOSLINK 输入
- 无需输出电容器
- 关断按钮
- 已组装的 EVM 板
DRV603EVM 的说明
DRV603EVM 客户评估模块 (EVM) 演示了德州仪器 (TI) 的 DRV603 集成电路的功能和运行。
DRV603 是一款 2VRMS 无杂音立体声线路驱动器,旨在消除音频应用中输出直流阻隔电容器的使用,以便减少组件数并降低总成本。对于将尺寸和成本作为关键设计参数的单电源电子产品,该器件是理想之选。
DRV603 采用 TI 的 DirectPath™ 专利技术进行设计,能够使用 3.3V 电源电压为 2.5kW 负载驱动 2VRMS,使用 5V 电源电压时可以驱动超过 3VRMS。该器件采用差动输入并使用外部增益设置电阻器,支持 +/-1V/V 至 +/-10V/V 的增益范围,其线路输出具有 +/-8kV IEC 静电放电 (ESD) 保护功能。DRV603 还具有内置关断控制,用于无杂音开/关控制。
与生成 2VRMS 至 3VRMS 输出的传统方法相比,在音频产品应用中使用 DRV603 可以显著减少组件数。DRV603 无需使用高于 3.3V 的电源来生成其 5.6VPP 输出,或无需使用高于 5V 的电源来生成其 9VPP 输出,也不需要双电源器件。DRV603 集成了自己的电荷泵来生成负电源轨,从而提供良好的无杂音接地偏置的 2VRMS 至 3VRMS 输出。
DRV603 采用 14 引脚 TSSOP 封装。
此 EVM 配置了一个 TOSLINK™ 数字音频 S/PDIF 输入和两个 RCA 唱机输入连接器用于模拟输入;可以使用引脚接头选择模拟或数字输入。这些引脚接头还可用于将平衡的模拟音频馈入 DRV603。采用两个 RCA 唱机连接器提供输出信号。电源通过一个双引脚 2.54mm 接头进行连接。
此评估板专为测试机顶盒、LCD/PDP 电视、Blu-ray Disc&trade DVD 播放器、DVD 迷你组件系统、一体式家庭影院 (HTIB) 系统或声卡等应用而设计。