DRV10974EVM 的特性
- 电源电压范围:4.4V 至 18.0V
- 切换为支持电源电压
- 使用电位计或 PWM 测试点进行速度控制
- 用于配置穿孔电阻器的封装
DRV10974EVM 的说明
DRV10974EVM 评估模块作为一款便于用户使用的评估套件,可用于演示 TI 完全集成的无刷电机驱动器 DRV10974。此 EVM 是一种高性能、低功耗且具有成本效益的平台,可加速开发过程,从而缩短面市时间。DRV10974 是一款具有集成功率 MOSFET 的无传感器电机驱动器,可提供高达 1A (rms) 的持续驱动电流。该器件专为成本敏感型、低噪声和低外部组件数量的应用而设计。