DRV10963AEVM 的特性
- 2.1-5.5V 电源电压范围
- 通过电位计调节电机转速
- 基于 GUI 的自动化过程可从预先配置的 DRV10963Jx 中进行选择
- 基于 GUI 的调优可选择定制参数
- 4 步配置过程可针对任何电机进行调优
DRV10963AEVM 的说明
DRV10963AEVM 是一种用于 DRV10963 5V 三相正弦无传感器 BLDC 电机驱动器的评估平台。此 EVM 是主板与子板的结合体。主板包括一个经配置用于为 DRV10963 提供 PWM 的 TLC555 计时器,一个通过改变 PWM 占空比来调整电机转速的电位器,另外还有可与 DRV10963 GUI 通信的 USB2ANY 连接器。子板包含一个插座,此插座允许使用 DRV10963 GUI 通过 I2C 通信对器件进行编程;子板安装于主板顶部。该 EVM 布局连同 DRV10963 GUI 一起还可让您选择预编程的器件,或在任何定制电机解决方案中对 DRV10963 空白版 OTP(一次性可编程)(即未编程的 OTP)器件进行编程。DRV10963 GUI 易于使用,只需简单四步即可为任何终端应用进行电机调优以及对器件 OTP 进行编程。