DP83867ERGZ-S-EVM 的特性
- 符合 1000 Base-Tx IEEE 802.3 标准
- 符合 EN55011 3m B 类放射和抗扰性要求
- SFD IEEE 1588 时间戳
- 局域网唤醒
- 低功耗模式:主动睡眠、被动睡眠、IEEE 断电和深度断电
DP83867ERGZ-S-EVM 的说明
DP83867ERGZ-S-EVM 支持 1000/100/10BASE 并且符合 IEEE 802.3 标准。此参考设计支持 SGMII MAC 接口。
DP83867 EVM 包括三个板载状态 LED、带有板载 LDO 的 5V 连接器,并且可通过 JTAG 访问。DP83867 EVM 能够从板载 25MHz 晶体提供一个 125MHz 参考时钟。串行管理接口 MDIO/MDC 受到支持,并且可用于访问 PHY 寄存器以实现更多功能。此评估模块提供 4 级搭接,因此无需直接访问 PHY 寄存器便可进行系统配置。外部电源可连接到各个指定电压轨以进行进一步系统评估。DP83867 EVM 支持局域网唤醒、帧起始检测 IEEE 1588 时间戳和可配置 I/O 电压。