DLPLIGHTCRAFTER

DLP® LightCrafter™

定价

数量 价格
+

DLPLIGHTCRAFTER 的特性

 

  • 具有 20L 光输出的 RGB LED 光引擎
  • 使用本机 DLP3000 分辨率 (608 x 684) 的高速图形
    • 高达 4000Hz 的二进制图形速率
    • 高达 120Hz 的 8 位灰度图形速率
  • 显示高达 WVGA 分辨率 (854 x 480) 的图像或视频
  • 可配置的 I/O 触发器可与摄像机、传感器等同步
  • 运行嵌入式 Linux 的 DM365 嵌入式处理器
  • 用于存储图形和序列的 128MB NAND 闪存
  • USB、迷你 HDMI、UART 接口
  • 基于 USB 的 API 和主机 GUI
  • 紧凑的尺寸: 117mm x 65mm x 23mm

 

DLPLIGHTCRAFTER 的说明

DLP® LightCrafter™ 是一种将投射光集成到工业、医疗和科学应用中的紧凑型评估模块。这个基于 DLP 的平台使需要小型、低成本的智能高速图形显示器的终端器件开发周期加快。DLP LightCrafter 采用 0.3 WVGA 芯片组,提供多种嵌入式功能,例如:结构光投影、智能照明、波长选择和便携式显示。

开发人员可以通过 DLP LightCrafter 的基于 USB 的应用程序编程接口 (API) 和易于使用的图形用户界面 (GUI) 轻松地创建、存储和显示高速图形序列。该模块还采用功能强大的 TMS320DM365 数字媒体处理器,该处理器基于德州仪器 (TI) 提供的 DaVinci 技术。通过 ARM9 DSP 内核,DLP LightCrafter 的 DM365 运行 Linux 操作系统,使用户能够围绕 0.3 WVGA 芯片组开发完整的嵌入式系统。使用可配置的输入/输出触发器可以方便地与摄像机、传感器或其他外设同步。

DLP LightCrafter 包括一个由 Young Optics International 开发并制造的 RGB LED 光引擎。该光引擎专门为 DLP3000 DMD 设计,可以产生明亮的、宽纵横比的图案,非常适用于各种环境光环境。对于需要更高亮度的应用,可以添加主动冷却和热管理系统以实现超过 50 流明的光输出。

定价

数量 价格
+