DLPLCR95UVEVM 的特性
- 目标为 363nm 至 420nm,且可与多种紫外照明源(例如,激光、灯泡、LED)兼容
- DLP9500UV DMD 具有 1920x1080 个透镜,且它们之间的间距为 10.8µm;1 位图形速率高达 23,148Hz
- 带孔的 DMD 板,便于安装
- 两条 12 英寸柔性电缆,用于在台座上灵活定位 DMD
- 与 DLPLCRC410EVM 配合使用
DLPLCR95UVEVM 的说明
此 DLP 评估模块 (EVM) 包含 DLP9500UV,后者是一个 0.95 UV 1080p 2x LVDS Type A DMD,适用于使用 363nm 至 420nm 紫外线 (UV) 照明源的应用。DLPLCR95UVEVM 包含超过 200 万个微镜,是一个方便的高分辨率系统设计选项,可用于光刻、3D 打印、打标、烧蚀和其他紫外线曝光应用。在搭配 DLPLCRC410EVM 使用时,用户可以获得像素精确控制及高达 23,148Hz 的 1 位图形速率。