DLPLCR9000EVM 的特性
主要特性 | DLP9000 | DLP9000X |
开发 | ||
最大带宽 | >40Gbps | >60Gbps |
最大二进制图形速率 | 9.5kHz | 15kHz |
DLP 数字控制器 | ||
DLP PROM | ||
波长范围 | 400-700nm | |
微镜阵列大小 | 2560 x 1600 | |
显示分辨率 | WQXGA | |
微镜阵列对角线 | 0.9 英寸 | |
微镜像素间距 | 7.6µm |
- 显示分辨率高达 WQXGA(2560x1600 阵列)的图像或视频
- 使用本机 DLPC900 的高速图形
- 高达 9,523Hz 的二进制图形速率
- 高达 247Hz 的 8 位灰度图形速率
- 2 可配置的 I/O 触发器可与摄像机、传感器等同步
- USB 1.1、HDMI 和 I2C 接口
- 基于 USB 的 API 和主机 GUI
- 柔性电缆可连接到远程 DMD 板,从而轻松建立光学/机械连接
- DLPC900 可生成发送至 DLP9000 的控制信号
- 支持高达 40Gbps 的数据传输速率
- 提供高速 2xLVDS 数据和控制接口
- DLPC900 为 DLP9000 提供镜片复位和时序信息
- 主 EVM 控制器板尺寸:175mm (6.9in) x 125mm (4.9in)
此外,客户可以利用参考设计文档,基于 DLP LightCrafter 9000 中包含的 DLP9000 芯片组开发定制产品。
DLP LightCrafter 9000 EVM 参考设计:参考设计包括原理图、Gerber 布局文件和 DLP LightCrafter 9000 物料清单。
- DLP LightCrafter 9000 参考设计(有源)- 1.1 版。(09/2016)
DLPLCR9000EVM 的说明
DLP® LightCrafter™ 9000 是一款高性能、极度灵活的开发套件,将 DLP 技术整合到了各类光导应用中。此 EVM 为解决方案的实现提供了简单途径,可实现最高的分辨率、光通量和亮度。
DLP LightCrafter 9000 的核心是由以下部分构成的 DLP 芯片组:
- DLP9000 - 数字微镜器件 (DMD)
- DLPC900 - DMD 数字控制器(需要 2 个控制器)
DLP9000 可提供真正的 2560x1600 高清分辨率或 400 万个以上的可编程微镜。
DLPC900 可提高图形速率,最高可达 9,523Hz。要实现更高的速率,需要使用 DLP9000X DMD 和 DLPC910 数字控制器进行设计,以实现高达 15kHz 的图形速率或者 60Gbps 以上的最大吞吐量。这些高速率可实现实时 3D 机器视觉测量、加快叠层制造 3D 打印以及提高数字光曝光的精确度,在工业市场中具有周期时间优势。DLPC900 使得设计人员能够通过图形用户界面轻松进行控制,从而以最大的灵活度设置光图形格式和顺序。
DLP LightCrafter 9000 支持使用可配置的输入/输出触发器,便于轻松与摄像机、传感器或其他外设实现同步。更高的灵活性支持多样化架构,适用于工业、医疗、计量、安全、电信和仪表等应用。
DLP LightCrafter 9000 只能与 DLP9000 DMD 配合使用。要使用高速 DLP9000X DMD 进行原型设计,请参阅《DLP 子系统参考设计》。
电源单独销售:Digi-Key 器件编号 DPS53。