DLPLCR70EVM 的特性
- 目标为 400nm 至 700nm,1 位图形速率高达 32,225Hz
- DLP7000 DMD 具有 1076x768 个透镜,且它们之间的间距为 13.6µm
- 带孔的 DMD 板,便于安装
- 12 英寸柔性电缆,用于在台座上灵活定位 DMD
DLPLCR70EVM 的说明
此 DLP 评估模块 (EVM) 包含 DLP7000,后者是一个包含超过 1076 x 768 万个彼此间距为 13.6µm 的微镜的 0.7 XGA 2xLVDS Type A DMD。在搭配 DLPLCRC410EVM 使用时,用户可以获得像素精确控制及高达 32,225Hz 的 1 位图形速率。对于需要 DLP 产品组合中的最大像素间距和最快图形速率选项的设计人员而言,DLPLCR70EVM 是理想的评估选择。