DLPLCR65NEVM 的特性
- 目标为 850nm 至 2000nm,且可与多种近红外照明源(例如,激光、灯泡、LED)兼容
- DLP650LNIR DMD 具有 1280 x 800 个透镜,且它们之间的间距为 10.8µm
- DLP650LNIR DMD 具有高效散热型 S450 封装
- 带孔的 DMD 板,便于安装
- 12 英寸柔性电缆,用于在台座上灵活定位 DMD
DLPLCR65NEVM 的说明
此 DLP 评估模块 (EVM) 包含 DLP650LNIR,后者是一个 0.65 NIR WXGA 系列 450 DMD,适用于使用 850nm 至 2000nm 近红外 (NIR) 照明源的应用。DLPLCR65NEVM 是适用于激光烧结、烧蚀、打标、编码、打印和其他使用近红外光源的应用的高级成像选项。在搭配 DLPLCRC410EVM 使用时,用户可以获得像素精确控制及高达 12,500Hz 的 1 位图形速率。