DLPLCR6500EVM 的特性
- 显示分辨率高达 1080p(1920 x 1080 阵列)的图像或视频
- 使用 DLPC900 的高速图形
- 高达 9,523Hz 的二进制图形速率
- 高达 247Hz 的 8 位灰度图形速率
- 2 个可配置的 I/O 触发器,用于与摄像机、传感器或其他外设同步
- USB 1.1、HDMI 和 I2C 接口
- 基于 USB 的 API 和主机 GUI
- 通过电缆灵活地连接到远程 DMD 板,让光学/机械连接更轻松
- DLPC900 可生成发送至 DLP6500FYE 的控制信号
- 支持高达 20Gbps 的数据传输速率
- 提供高速 2xLVDS 数据和控制接口
- DLPC900 为 DLP6500 提供镜片复位和时序信息
- 主 EVM 控制器板尺寸:145mm (5.7in) x 125mm (4.9in)
DLP LightCrafter 6500 EVM 参考设计:该参考设计包括 DLP LightCrafter 6500 的原理图、Gerber 布局文件和物料清单。
- DLP LightCrafter 6500 参考设计- Windows(有效)- 1.2 版(2016 年 9 月)
DLPLCR6500EVM 的说明
DLP® LightCrafter™ 6500 是一款高性能且灵活的评估模块,能够将 DLP 技术整合到各类光导应用中。对于需要以具有竞争力的价格实现高分辨率、高光通量和高亮度的解决方案而言,该 EVM 提供了简单的开发途径。
DLP LightCrafter 6500 的核心是由以下部分构成的 DLP 芯片组:
- DLP6500FYE - 数字微镜器件 (DMD)
- DLPC900 - DMD 数字控制器
DLP6500FYE 可提供真正的 1920 x 1080 高清分辨率,或超过 200 万个可编程微镜。
DLPC900 可提高图形速率,最高可达 9,523Hz。这些高速率可实现实时 3D 机器视觉测量、加快 3D 打印构建以及增加数字光曝光的精确度,在工业市场中具有周期时间优势。DLPC900 能够让设计人员最为灵活地设置光图形格式和顺序,这可以通过图形用户界面轻松控制。
DLP LightCrafter 6500 支持使用可配置的输入/输出触发器,便于轻松与摄像机、传感器或其他外设实现同步。增加的灵活性支持工业、医疗、安全、电信和仪表应用的各种架构。
电源单独销售:Digi-Key 器件编号 DPS53。
如需加快开发进程并缩短上市时间,请查看我们的第三方系统和光学模块,链接如下: