DLPDLCR230NPEVM 的特性
- 81mm x 87mm 紧凑外形(EVM 的尺寸类似于名片)
- 帮助开发人员评估高性能 DLP 显示技术的实惠之选
- 支持高达 100 流明的即插即用型 DLP 1080p 光学引擎
- I²C 和 18 位并行 RGB 视频接口,几乎可支持任何低成本主机处理器
- Raspberry PI 4 开箱即可兼容
DLPDLCR230NPEVM 的说明
DLP® LightCrafter™ Display 230NP 是一个易于使用的紧凑型即插即用评估平台,适用于消费类产品、工业、医疗和物联网 (IoT) 市场中的各种超便携显示应用。此评估模块 (EVM) 采用 DLP230NP 芯片组,该芯片组由 DLP230NP .23 1080p DMD、DLPC3436 显示控制器和 DLPA2005 PMIC/LED 驱动器组成。此 EVM 外形小巧,配备生产就绪型光学引擎以及支持 18 位 RGB 并行视频接口的处理器接口。了解 DLPDLCR2000EVM 这款更经济实用的 EVM,它具有 nHD 分辨率、20lm 和 Beagle Bone Black 开箱即可兼容等特性。