DLP5531Q1EVM 的特性
- 集成电子器件评估套件,包括 DLP5531-Q1、DLPC230-Q1 和 TPS99000-Q1 DLP 汽车芯片组组件
- 预先配置的嵌入式软件,用于实现轻松设置和运行
- 包括所有互连电缆布线以及标准视频和控制接口电缆布线。
DLP5531Q1EVM 的说明
DLP5531-Q1 电子器件评估模块 (EVM) 可以评估 DLP5531-Q1 芯片组。该模块将一组组件(包括 DLP5531-Q1、DLPC230-Q1 和 TPS99000-Q1)结合在一起,以提供一个用于评估高分辨率前照灯技术的系统。与光学器件、输入视频源、计算机或其他控制方法结合使用时,该 EVM 可用于演示自适应远光灯、无眩光光束控制、反光交通标志调光、行人调光、符号投射和 OEM 商标附加。