返回页首

产品详细信息

参数

Display resolution (Max) 1152 x 576 Chipset family DLP5531-Q1 Component type DMD Input frame rate (Max) (Hz) 60 Array diagonal (in) 0.55 Micromirror pitch (um) 7.6 Operating temperature range (C) -40 to 105 open-in-new 查找其它 汽车芯片

特性

  • 符合汽车类 应用要求
    • DMD 阵列工作温度范围 -40°C 至 105°C
  • DLP5531-Q1 汽车芯片组包括:
    • DLP5531-Q1 DMD
    • DLPC230-Q1 DMD 控制器
    • TPS99000-Q1 系统管理和照明控制器
  • 0.55 英寸对角线微镜阵列
    • 7.6µm 微镜间距
    • ±12° 微镜倾斜角(相对于平面)
    • 底部照明,实现最优的效率和光学引擎尺寸
    • 采用 2:1 宽高比配置的 130 万像素阵列,支持高分辨率和宽宽高比汽车类 应用
    • 与 LED 或激光照明兼容
  • 600MHz sub-LVDS DMD 接口,可实现低功耗和低排放
  • 温度极值下 DMD 刷新率为 10kHz
  • DMD 存储器单元的内置自检

All trademarks are the property of their respective owners.

open-in-new 查找其它 汽车芯片

描述

DLP5531-Q1 汽车 DMD 与 DLPC230-Q1 DMD 控制器和 TPS99000-Q1 系统管理和照明控制器相结合,能够实现高性能、高分辨率的前照灯系统。采用 2:1 宽高比,支持超宽宽高比设计;具有 130 万像素分辨率,支持高分辨率符号投射和自适应远光灯 应用。DLP5531-Q1 的光通量是前代 DLP3030-Q1 汽车 DMD 的 3 倍以上,能够获得更宽广的视场和更高的亮度输出。DLP5531-Q1 汽车 DMD 微镜阵列针对底部照明而配置,可实现更高效率以及更紧凑的光学引擎设计。S450 封装针对 DMD 阵列而言具有低热阻的特点,可获得更高效的热解决方案。

open-in-new 查找其它 汽车芯片
下载

Sample Availability

Samples are available (DLP5531AFYKQ1). Request now

技术文档

= 特色
未找到结果。请清除搜索,并重试。 查看所有 13
类型 标题 下载最新的英文版本 发布
* 数据表 适用于汽车外部照明的 DLP5531-Q1 0.55 英寸 130 万像素 DMD 数据表 (Rev. G) 下载英文版本 (Rev.G) 2019年 10月 16日
用户指南 DLP5531-Q1 Light Engine Evaluation Module User's Guide 2020年 2月 14日
技术文章 What headlight resolution is high enough for symbol projection? 2019年 11月 7日
技术文章 How semiconductor technologies are changing automotive lighting roadmaps 2019年 10月 23日
应用手册 DMD Optical Efficiency for Visible Wavelengths 2019年 5月 30日
白皮书 Trends in High Resolution Headlamps 2019年 2月 18日
白皮书 Development of qualified DMDs for Automotive applications 2019年 2月 6日
技术文章 Create high-resolution adaptive headlights Using DLP technology 2018年 11月 20日
应用手册 DLP5531-Q1 Chipset Video Processing for Light Control Applications 2018年 10月 12日
应用手册 Improved LIDAR Performance by Using a DMD to Block Ambient Light 2018年 9月 24日
用户指南 DLP5531-Q1 Headlight Electronics EVM 2018年 5月 3日
技术文章 Shining a light on the future of automotive headlight technologies 2018年 1月 10日
应用手册 s450 DMD Thermal Mechanical 2010年 6月 18日

设计与开发

有关其他条款或所需资源,请点击下面的任何链接来查看详情页面。

硬件开发

评估板 下载
document-generic 用户指南
$999.00
说明
DLP5531-Q1 电子器件评估模块 (EVM) 可以评估 DLP5531-Q1 芯片组。该模块将一组组件(包括 DLP5531-Q1DLPC230-Q1TPS99000-Q1)结合在一起,以提供一个用于评估高分辨率前照灯技术的系统。与光学器件、输入视频源、计算机或其他控制方法结合使用时,该 EVM 可用于演示自适应远光灯、无眩光光束控制、反光交通标志调光、行人调光、符号投射和 OEM 商标附加。
特性
  • 集成电子器件评估套件,包括 DLP5531-Q1、DLPC230-Q1 和 TPS99000-Q1 DLP 汽车芯片组组件
  • 预先配置的嵌入式软件,用于实现轻松设置和运行
  • 包括所有互连电缆布线以及标准视频和控制接口电缆布线。
光学模块 下载
说明
采用 DLP 技术的客户可使用 DLP 产品光学模块搜索工具来查找符合自身终端设备规格的产品,并采购可直接用于生产的光学模块,从而加快产品开发并缩短上市时间。搜索工具中包含的光学模块制造商 (OMM) 是独立的第三方公司,这些公司在利用 DLP 产品设计和制造光学模块领域拥有深厚的专业知识。光学模块是一个紧凑的组合件,包括数字微镜器件 (DMD)、照明源、光学器件及相关的机械结构。单独的电子驱动器(用于向光学模块供电并传输视频)还可以从独立的第三方公司获取或使用 TI 参考设计进行定制。访问 DLP 技术页面,了解有关产品、应用和评估平台的更多信息。
特性
  • 包括显示屏、光控制和汽车模块
  • 按终端设备或光学规格搜索
  • 公司和产品网站链接
光学模块 下载
DLP5531LEQ1EVM
DLP5531LEQ1EVM
document-generic 用户指南
$6,999.00
说明
The DLP5531-Q1 Light Engine Evaluation Module (EVM) allows for evaluation of the DLP5531-Q1 Chipset. This module brings together a set of components including the DLP5531-Q1, the DLPC230-Q1, TPS99000-Q1 and an optical module/light engine to provide a system for evaluation of high resolution (...)
特性
  • Optical Module included for accelerated prototype development and out-of-box image performance testing
  • Integrated Electronics Evaluation Kit including DLP5531-Q1, DLPC230-Q1, and TPS99000-Q1 DLP Automotive Chipset Components
  • Pre-configured Embedded SW for easy setup and operation
  • Includes all (...)

设计工具和仿真

仿真模型 下载
DLPM018.ZIP (17 KB) - IBIS Model

参考设计

参考设计 下载
TIDA-080007
TIDA-080007 — This reference design details the design of a control board for the DLP5531-Q1 DMD. The DLP5531-Q1 DMD is a spatial light modulator with over 1.3 million pixels that can steer light to create digitally controlled illumination distributions. The design shows a simplified power architecture with a (...)
document-generic 原理图 document-generic 用户指南 document-generic 下载英文版本

CAD/CAE 符号

封装 引脚 下载
CPGA (FYK) 149 了解详情

订购与质量

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持