DLP-RF430BP 的特性
- 德州仪器 RF430CL330H, Rev D 器件
- NFC 4B 类标签平台,符合 IEC/ISO14443B 标准
- 13.56MHz 射频接口(支持高达 848kbps 的数据传输速度)
- 提供 3K 字节的 SRAM 存储空间用于存储 NDEF 消息
- NDEF 结构的自动校验
- 通过中断指示读取或写入完成
- 具有板载天线或可选外部天线连接
- 由 LaunchPad (单独购买)供电
DLP-RF430BP 的说明
第三方提供商 DLP Design 所提供的 DLP-RF430BP 是一种插件板,旨在与 TI MCU LaunchPad 配合使用,并可整合 RF430CL330H。