DLP-7970ABP 的特性
- 兼容 NFCLink 库
- 兼容 MSP430G2x LaunchPad
- 兼容 C2000 LaunchPad
- 兼容 TIVA C 系列 LaunchPad
- 兼容 Hercules LaunchPad
- 13.56MHz HF RFID 读/写器
- 支持 ISO 15693、18000-3、14443A/B 和 FeliCa
- RFID/NFC 读取器、NFC 对待或卡内仿真模式
- NFCIP-1 (ISO/IEC 18092) 和 NFCIP 2 (ISO/IEC 21481)
- 板载天线
- 已存在 FCC/IC 模块化批准
- 由 LaunchPad 供电的运算功耗
DLP-7970ABP 的说明
第三方提供商 DLP Design 所提供的 NFC/RFID BoosterPack (DLP-7970ABP) 是一款附加电路板,旨在满足所有 TI MCU LaunchPad 的需求。
此 BoosterPack 能够让软件应用程序开发人员熟悉所选的德州仪器 (TI) 嵌入式微控制器平台上的 TRF7970A 多协议完全集成 13.56 MHz NFC/HF RFID IC 的各项功能,而无需担心射频部分的开发。
请看一下 TRF7970A NFC BoosterPack 的示例代码软件
免责声明:DLP Design, Inc. 与德州仪器 (TI) 的 DLP® 产品没有任何关联。