DCPA10515DEVM-868 的特性
- 4.5V 至 5.5V 输入电压范围
- 双路输出 +15V 和 -15V
- 1500V 隔离(运行)
- 提供高达 1W 的输出功率
DCPA10515DEVM-868 的说明
DCPA10515DEVM 评估板可快速方便地评估 DCPA10515 1W 隔离式电源模块。DCPA10515 器件是一种隔离式 5V 输入、双路 +15V 和 -15V 输出、1W 电源模块。该评估板具有多个测试点和多根跳线,可轻松评估 DCPA10515D 的运行。
数量 | 价格 |
---|---|
+ |