DAC8811EVM-PDK 的特性
- 适用于 Microsoft® Windows XP 的易于使用的评估软件
- 用于创建正弦、方形、三角和锯齿输出波形的内置波形表
- 振幅和偏移调节功能
- 能够提供直流输出
- 借助德州仪器 (TI) 提供的新分析插件工具轻松实现扩展
DAC8811EVM-PDK 的说明
DAC8811EVM-PDK 是一套完整的评估/演示套件,它将 DAC8811EVM 与基于 TMS32VC5509 的 MMB0 主板组合在一起,可与个人计算机配合使用。MMB0 主板允许 DAC8811EVM 通过 USB 端口连接到计算机。DAC8811EVM-PDK 由使用初始化文件的 DXP 评估软件控制,它可以为待测试的器件设置串行控制。该软件可以在 Microsoft® Windows 操作系统中运行,它允许对 DAC8811 器件进行完整评估。