DAC8771EVM 的特性
- 单通道 16 位可编程电流输出和电压输出
- 自适应降压/升压电源管理
- 单个宽电源电压范围:12V 至 36V
- 输出电流范围:0mA 至 24mA、3.5mA 至 23.5mA、0mA 至 20mA、4mA 至 20mA、±24mA
- 输出电压范围:0V 至 5V、0V 至 10V、±5V、±10V(所有范围均可配置或不配置 20% 的超量程)
DAC8771EVM 的说明
DAC8771 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 DAC8771 器件的功能和性能。DAC8771 是一款带有自适应电源管理的 16 位单通道可编程电流或电压输出数模转换器 (DAC)。DAC8771EVM 包含与 Microsoft® Windows® XP 和 7/8/10 操作系统兼容的评估软件。