DAC8568EVM 的特性
- 具有宽电源范围的灵活电源
- 用于轨至轨运算的片上输出缓冲器
- 与 5-6K 接口板、DSK 入门套件和 HPA-MCU 接口板兼容
DAC8568EVM 的说明
DACxx68 EVM 是为进行原型设计和评估 DAC7568、DAC8168 和 DAC8568 数模转换器 (DAC) 而设计的评估模块。这些 12 至 16 位、八通道电阻串 DAC 使用高速串行时钟(高达 50MHz),可提供出色性能,并且具有超低功耗。这些引脚兼容的器件可从 12 位分辨率轻松升级到 14 位和 16 位分辨率。