DAC8562TEVM 的特性
- DAC856x(16 位)相对精度:4 LSB INL
- 干扰脉冲:0.1 nV-s
- 双向基准:输入或 2.5V 输出上电复位为零标或中标
- 低功耗:4 mW(典型值 5V AVDD。包括内部基准电流)
DAC8562TEVM 的说明
DACx56x 器件是低功耗、电压输出、双通道、16 位、14 位和 12 位数模转换器 (DAC)。这些器件具有 2.5V、4ppm/°C 的内部基准,提供 2.5V 或 5V 的满标度输出电压范围。内部基准具有 ±5mV 的初始精度,并可在 VREFIN/VREFOUT 引脚处灌入或拉取高达 20mA 的电流。