DAC80004EVM 的特性
- DAC80004 (16-bit) 相对精度:最大 1 LSB INL
- 集成式参考输入缓冲器
- 两个板载参考:2.5 V 和 5 V
- 可选择的上电复位:零标度或中标度
- 电流消耗:1 mA/Ch
DAC80004EVM 的说明
DACx0004 器件(DAC80004、DAC70004、DAC60004)是高精确度、低功耗、电压输出、四通道的 16、14、12 位数模转换器 (DAC)。DACx0004 通过设计和提供低于 1 LSB(最大值)的出色线性来确保单调性。DAC 的参考输入使用专用参考缓冲器在内部缓冲。EVM 包括两个额外的板载参考,分别为 2.5 V 和 5 V,可通过跳线进行选择。