DAC7311EVM 的特性
- 具有宽电源范围的灵活电源
- 用于轨至轨运算的片上输出缓冲器
- 与 5-6K 接口板、DSK 入门套件和 HPA-MCU 接口板兼容
DAC7311EVM 的说明
SC70 DAC EVM 是为进行原型设计和评估 DAC8411、DAC8311、DAC7311、DAC6311 和 DAC5311 数模转换器 (DAC) 而设计的评估模块。这些 8 至 16 位电阻串 DAC 使用高速串行时钟(高达 50MHz),可提供出色性能,并且功耗低至 2.5uW。这些引脚兼容的器件可从 8 位、10 位和 12 位分辨率轻松升级到 14 位和 16 位分辨率。