28-pin (DW) package image

DAC712UB 已停产

具有 16 位总线接口的 16 位数模转换器

DAC712UB 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相似。

DAC8734SRHAT 正在供货 16 位四通道、高精度 +/-16.5V 输出数模转换器 Replacement
DAC8734SRHAR 正在供货 16 位四通道、高精度 +/-16.5V 输出数模转换器 Replacement

定价

数量 价格
+

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 DAC712 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DW) | 28
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 20 | TUBE

定价

数量 价格
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息