DAC38RF82EVM 的特性
- 可对采样率高达 9GSPS 的 DAC38RF82/83/85/93 进行评估
- 支持针对各类 FMC 的高达 12.5Gbps 的 serdes 信令速率
- 集成低相位噪声、2 VCO 片上 PLL 可简化系统时钟生成。同时还支持外部时钟模式。
- 带有板载 2:1 阻抗的交流耦合、差动输出变压器可实现平衡至不平衡转换
- 方便易用的软件接口和数据模式生成工具
DAC38RF82EVM 的说明
DAC38RF82EVM 是用于评估 DAC38RF82/83/85/93 数模转换器 (DAC) 的电路板。该 EVM 可用于对采样率高达 9GSPS 的 DAC 进行性能评估,专为与 TSW14J56 EVM 配合使用而设计。此外,借助所提供的 FMC 连接器还可将 DAC 连接到来自第三方供应商的 FPGA 开发板。此外,借助易于使用的软件界面,还可通过 SPI 来控制 DAC 和板载 LMK04828 时钟芯片。