DAC38RF80EVM 的特性
- 可对采样率高达 9GSPS 的 DAC38RF80/84/90 进行评估
- 支持针对各类 FMC 的高达 12.5Gbps 的 SerDes 信令速率
- 具有出色相位噪声的两个片上 PLL 可简化系统时钟生成;此外还支持外部时钟模式
- 2:1 阻抗变压器可帮助提供交流耦合输出,实现平衡至不平衡转换
- 简便易用的软件界面和数据图形生成工具
DAC38RF80EVM 的说明
DAC38RF80EVM 是用于评估 DAC38RF80/84/90 数模转换器 (DAC) 的电路板。该 EVM 可用于对采样率高达 9GSPS 的 DAC 进行性能评估。它适合与基于 FPGA 的图形发生器卡 TSW14J56EVM(修订版 B 及以上版本)搭配使用。该 EVM 上提供的 FMC 连接器还可以将 DAC 与第三方供应商的 FPGA 开发板相连接。此外,借助易于使用的软件界面,还可通过 SPI 来控制 DAC 和板载 LMK04828 时钟芯片。