DAC37J82EVM 的特性
- 全面测试 DAC3XJ8X 系列的高速 JESD204B 接口 DAC
- 变压器耦合式信号路径实现对 DAC3XJ8X 输出进行直接的性能测试
- 使用板载 LMK04828 JESD204B 时钟解决方案进行时钟生成、抖动清除或分配,从而简化测试
- 简单直观的软件 GUI 减少了设置时间,实现了对器件特性的全面掌控
- 适合与 TI 的 TSW14J56 JESD204B 信号采集及生成工具结合使用
- 通过 FMC 接口可将 DAC3XJ8XEVM 与主要 FPGA 供应商的许多开发套件结合使用
DAC37J82EVM 的说明
DAC3XJ8XEVM 评估模块 (EVM) 旨在评估 DAC3XJ8X 系列的高速 JESD204B 接口 DAC(DAC37J82、DAC37J84、DAC38J82、DAC38J84)。此 EVM 包括板载时钟解决方案 (LMK04828)、变压器耦合输出、全功率解决方案以及方便易用的软件 GUI 和 USB 接口。
根据设计,DAC3XJ8XEVM 可与德州仪器 (TI) 的 JESD204B 信号发生器卡 TSW14J56EVM 无缝配合,通过高速数据转换器专业软件 (HSDCPro) 工具进行高速数据转换器评估。DAC3XJ8XEVM 的另一设计目标是与主要 FPGA 供应商提供的带 FMC 接口的许多开发套件结合使用。