DAC3482EVM 的特性
DAC3482EVM 的说明
DAC3482EVM 是能让设计者评估德州仪器 (TI) DAC3482 双通道超低功耗 16 位 1.25 GSPS 数模转换器 (DAC) 性能的电路板,它具有 16 位或 8 位宽 DDR LVDS 数据输入、集成 2x/4x/8x/16x 内插滤波器、32 位 NCO 和 PLL,并且在高 IF 时具有出色的线性度。EVM 提供了可在各种时钟和数据输入以及 IF 输出条件下测试 DAC3482 的灵活环境。为向完整的 IF 发射机解决方案一样便于使用,DAC34842VM 包括用于为 DAC3482 计时的 德州仪器 CDCE62005 时钟发生器/抖动消除器。除了向 DAC3482 提供高品质、低抖动的 DAC 采样时钟,CDCE62005 还向 TSW1400EVM(或 TSW3100EVM)提供作为 FPGA 参考时钟的 FPGA 时钟。
该 EVM 能与 TSW1400(或 TSW3100)配合使用以执行各种测试和测量。TSW1400(或 TSW3100)可生成测试模式,该模式将通过 1.25 GSPS LVDS 接口被馈送至 DAC3482。板上 CDCE62005 可用于使 TSW1400(或 TSW3100)板与 DAC3482EVM 保持同步。
DAC3482EVM 还与基于 Xilinx 和 Altera 的 FPGA EVM 和设计套件兼容,用于进行快速评估和原型设计。DAC3482EVM 包含 HSMC 输入,直接连接至兼容 HSMC 的 Altera FPGA EVM。TI 提供的 FMC-DAC-ADAPTER 板可将 DAC3482EVM 连接至 Xilinx EVM 上的 FMC 接头。