DAC3282EVM 的特性
- DAC3282 对 IF 和 RF 输出具有综合测试能力
- 与 TSW1400EVM 信号发生器直接连接
- 包含用于时钟生成或抖动消除的 CDCE62005
- 包含用于完整的发送器评估的 TRF3704
- 具有完整功能 GUI 的软件支持,以确保轻松测试
- HSCM 可以直接与具有 HSMC 连接器的 Altera FPGA EVM 相连
DAC3282EVM 的说明
DAC3282EVM 是能让设计者评估德州仪器 (TI) DAC3282 双通道 16 位 625MSPS 数模转换器 (DAC) 的电路板,它具有 8 字节宽 DDR LVDS 数据输入、集成 2x 内插滤波器和附加 sinc 校正滤波器。EVM 提供了可在各种时钟、输入条件下测试 DAC3282 的灵活环境。作为易于使用的完整射频发射解决方案,DAC3282EVM 包含用于为 DAC3282 计时的 CDCE62005 时钟发生器/抖动消除器以及 TRF7304 50MHz 至 6GHz 正交调制器,该调制器可将来自 DAC 的 I/Q 输出向上变频为射频实信号。
该 EVM 能与 TSW1400EVM 配合使用以执行各种测试程序。TSW1400EVM 生成了测试模式,该模式将通过 1.25GSPS LVDS 接口被馈送至 DAC3282。DAC3282EVM 时钟芯片可用于使 TSW1400EVM 板与 DAC3282EVM 保持同步。