DAC3154EVM 的特性
- DAC3154 线对 IF 和 RF 输出具有综合测试能力
- 与 TSW1400 信号发生器直接连接
- 包含用于时钟生成或抖动消除的 CDCE62005
- 包含用于完整的发送器评估的 TRF3705
- 具有完整功能 GUI 的软件支持,以确保轻松测试
- 直接 HSMC 连接至 Altera FPGA 开发套件
- FMC-DAC-ADAPTER 卡连接至标准 FMC 互连接头(最新 Xilinx FPGA EVM 的常用输入端)
DAC3154EVM 的说明
DAC3154EVM 是一款支持设计人员评估德州仪器 (TI) DAC3154 双通道 10 位 500MSPS 数模转换器 (DAC) 性能的电路板。该 EVM 提供了可在各种时钟、输入条件下测试 DAC3154 的灵活环境。DAC3154EVM 是易于使用的完整射频发射解决方案,包含用于为 DAC3154 计时的 CDCE62005 时钟发生器/抖动清除器,以及 TRF3705 400MHz 至 4GHz 正交调制器,用于将来自 DAC 的 I/Q 输出上转换为射频实信号。
该 EVM 可与 TSW1400 配合使用,执行各种测试程序。TSW1400 生成测试图形,这些图形通过 1.00GSPS LVDS 端口馈送至 DAC3154。DAC3154EVM 时钟芯片可用于使 TSW1400 板与 DAC3154EVM 保持同步。TSW1406EVM 为快速 EVM 测试提供了一种低成本解决方案,具有高达 64k 采样模式深度。