数据表
可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
CSD95490Q5MC
- 持续工作电流可达 75A
- 电流为 30A 时,系统效率大于 95%
- 工作频率高(高达 1.25MHz)
- 二极管仿真功能
- 温度补偿双向电流检测
- 模拟温度输出
- 故障监控
- 3.3V 和 5V 脉宽调制 (PWM) 信号兼容
- 三态 PWM 输入
- 集成自举开关
- 用于击穿保护的经优化死区时间
- 高密度 5mm × 6mm QFN 封装
- 超低电感封装
- 系统已优化的 PCB 封装
- 热增强型顶部散热
- 符合 RoHS 环保标准 – 无铅引脚镀层
- 无卤素
CSD95490Q5MC NexFET™功率器件是经过高度优化的设计,用于高功率、高密度场合的同步降压转换器。此产品集成了驱动器 IC 和功率 MOSFET 以实现功率级开关功能。该组合可在 5mm x 6mm 小型封装中实现高电流、高效率以及高速切换功能。它还集成了准确电流感测和温度感测功能,以简化系统设计并提高准确度。此外,PCB 封装已经过优化,可帮助减少设计时间并简化总体系统设计。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | CSD95490Q5MC 同步降压 NexFET智能功率级 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018年 2月 16日 |
应用手册 | 多相降压设计大全(第 1 部分) (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | 2021年 5月 3日 | ||
技术文章 | Sequencing and powering FPGAs in radar and other defense applications | PDF | HTML | 2019年 11月 18日 | |||
技术文章 | How to use PMBus power solutions for NXP QorIQ processors | PDF | HTML | 2018年 5月 9日 | |||
技术文章 | Signal integrity in multiphase, smart power-stage applications | PDF | HTML | 2017年 10月 10日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
参考设计
PMP22510 — 开关型集成电容器降压 (SCIB) 转换器参考设计
该开关电容器集成降压 (SCIB) 转换器经高度优化,适用于高功率、高密度单输出功率转换器。它可在 40V 至 60V 的宽输入电压轨范围内工作,每相可生成 8.0V、5.0V、3.3V 或 1.8V 电压轨及最高 40A 的负载电流。该参考设计在 23mm x 23mm 的 PCB 上集成了 CSD95490Q5MC 和 CSD95379Q3M NexFET MOSFET 功率级、UCC27212 驱动器 IC、电容器和电感器,并可与多相降压控制器 TPS53667 兼容,以实现功率级切换功能。
参考设计
TIDA-050020 — 适用于 Xilinx® Virtex Ultrascale+™ FPGA 的 PMBus™ 稳压器参考设计
This reference design uses the TPS53681 multiphase controller and CSD95490Q5MC smart power stages to implement a high-performance design suitable for powering the 0.85-V, 200-A, VCCINT rail of a Xilinx™ Ultrascale+™ FPGA. The secondary output of the controller can then be used to power (...)
参考设计
TIDA-01367 — Cavium CN99xx Thunder X2 CPU PMBus VDD/VDD SRAM 核心功耗设计
TIDA-01367 参考设计采用 TPS53679 多相控制器和 CSD95490Q5MC 智能功率级,可实现适合为联网专用集成电路 (ASIC) 供电的高性能设计。
该控制器的双路输出分别面向具有六相设计的 240A、0.8V 内核轨和 20A、0.85V 辅助轨。智能功率级和集成 PMBus™ 便于轻松设置输出电压和遥测关键设计参数。此参考设计允许对电源进行配置、输出电压调整和补偿调整,并可监控输入和输出电压、电流、功率和温度。
TI 的 Fusion Digital Power™ 设计器可用于系统编程、监控、验证和特性描述。
参考设计
TIDA-01512 — 适用于 NXP QorIQ LS2085A/88A 处理器的 PMBus 稳压器参考设计
TIDA-01512 采用 TPS53681 多相控制器和 CSD95490Q5MC 智能功率级,可实现适合为 NXP QorIQ 通信处理器供电的高性能设计。
该控制器的双路输出分别面向具有四相设计的 60ATDC、1.0V 内核轨和 30ATDC、1.2V 辅助轨。通过采用智能功率级和集成 PMBus™ 功能,可轻松设置输出电压、遥测关键设计参数以及进行补偿调整。
在验证过程中可在 NXP 参考板上看到输出电容减少超过 50%。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSON-CLIP (DMC) | 12 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点