CSD93501-Q1
- 30A TDC 电流,60A 峰值工作电流能力
- 2MHz、5Vin、1Vo 时峰值系统效率为 91.2%
- 工作频率高(高达 2.2 MHz)
- 温度补偿双向电流感应
- 模拟温度输出
- 兼容 3.3V 和 5V PWM 信号
- 三态 PWM 输入
- 集成自举开关
- 优化了击穿保护死区时间
- 故障保护
- 过热 (OT)
- 逐脉冲过流限制
- Catatraphic 过流保护 (OCP)
- 故障检测
- 高侧短路 (HSS)
- 逐脉冲负过流 (negOC) 检测
- 体中断 (BB) 模式和二极管仿真模式 (DEM) 运行
- 3.5 x 6.25mm QFN 封装
- 超低电感封装
- 系统已优化的 PCB 空间占用
- 符合 AEC-Q100 1 级标准
CSD93501-Q1 是一款经过高度优化的智能功率级,适用于具有 5V 输入的高功率、高密度应用(包括汽车应用)。这款产品将驱动器 IC 和功率 MOSFET 集成在一个硅片上,用于完善功率级开关功能。它还集成了准确电流检测和温度感测功能,以简化系统设计并提高准确度。此单片设计可实现高开关频率,具有高效率、低噪声以及高电流和温度检测精度。此产品采用小型 3.5 x 6.25mm QFN 封装。该 PCB 封装已经过优化,可帮助减少设计时间并轻松完成总体系统设计。
CSD93501-Q1 提供的主要差异化特性包括:基于高侧 FET 电流检测的逐周期电流限制/保护、过热保护、负过流检测和开路引脚检测,可提高系统可靠性。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 4 类型 | 项目标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | CSD93501-Q1 同步降压单片智能功率级 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 下载英文版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 12月 13日 |
技术文章 | Understanding the benefits of “lead-free” power MOSFETs | 2019年 2月 8日 | ||||
技术文章 | When to use load switches in place of discrete MOSFETs | 2016年 2月 3日 | ||||
技术文章 | 48V systems: Driving power MOSFETs efficiently and robustly | 2015年 10月 8日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请查看下方列表,点击标题即可进入详情页面。
封装 | 引脚数 | 下载 |
---|---|---|
WQFN-FCRLF (RYC) | 16 | 了解详情 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 认证摘要
- 持续可靠性监测
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。