CSD87384MEVM-603 的特性
- 2% 容差 1.0V 输出电压
- 高达 30 ADC 稳定状态输出电流
- 300kHz 开关频率
- 峰值效率超过 90%
CSD87384MEVM-603 的说明
CSD87384MEVM-603 将德州仪器 (TI) 的 NextFETTM 电源块 II CSD87384M 与控制器 TPS51219RTE 结合使用,形成一种同步降压转换器。CSD87384M NexFET™ 电源块 II 是一种适合同步降压应用的高度优化设计,其采用小外形 5.0mmx3.5mm 和超低高度(最大值 0.48mm),可提供高电流和高效率。此 EVM 可支持高达约 30W 的应用。