CSD86350Q5DEVM-604 的特性
- 8V 至 13V 输入电压范围
- 1.2V 输出电压
- 25A 稳定状态负载电流
- 290kHz 开关频率
- 可轻松访问 IC 功能,包括启用功能、电源状态良好指示和开关节点
- 便捷的测试点,用于对转换器的性能进行轻松、非侵入式测量,包括电压纹波、输出电压纹波和开关节点
CSD86350Q5DEVM-604 的说明
CSD86350Q5DEVM-604 评估模块 (EVM) 是同步降压转换器,采用 TI 的 NexFET™ 电源块技术以提供大电流、超高密度电源解决方案。该 EVM 输入总线的额定电压为 12V,在 25A 时提供 1.2V 输出,效率超过 92%。该 EVM 设计为利用单电源工作,因此无需额外偏置电压。该 EVM 采用 TPS51218 高性能、中等输入电压、同步降压控制器和 TI 的 NexFET™ 电源块来优化整个解决方案的效率和功率密度。