CDCUN1208LPEVM 的特性
- 简便易用的评估模块可缓冲高达 400MHz 的低相位噪声时钟
- 通过主机供电的 USB 端口轻松进行器件编程
- 通过控制引脚轻松进行器件编程
- 通过提供的 EVM 控制软件进行快速配置
- 可通过 USB 端口或外部 3.3V/2.5V/1.8V 电源供电
- 单端或差动输入
CDCUN1208LPEVM 的说明
CDCUN1208LP 是一款 2:8 扇出缓冲器,具有较宽的工作电源电压范围、两个通用差动/单端输入以及带时钟边沿速率控制的通用输出(HCSL、LVDS 或 LVCMOS)。其中一个器件输入包括可提供 /1、/2、/4 和 /8 分频值的分频器。
该器件提供 32 引脚 QFN 封装。CDCUN1208LP 非常灵活且易于使用。应用通过在器件加电时设置某些引脚状态来配置器件。或者,应用可通过 SPI/I2C 配置器件。CDCUN1208LP 提供出色的附加抖动和低功耗性能。输出部分包括四个专用输出电源引脚,可支持使用不同电源域的输出端口的运行。这可为时钟器件提供在不同 LVCMOS 级别进行切换的能力,无需使用外部逻辑电平转换电路。