CDCM6208V1EVM 的特性
- 简便易用的评估模块可生成高达 800MHz 的低相位噪声时钟
- 通过主机供电的 USB 端口或控制引脚轻松进行器件编程
- 通过提供的 EVM 控制软件进行快速配置
- 可通过 USB 端口或外部 3.3V/2.5V/1.8V 电源供电
- 单端或差动输入;外部晶振可与片上振荡器搭配使用
CDCM6208V1EVM 的说明
CDCM6208 是一款功能多样、低抖动、低功耗频率合成器,可从具有低频晶振或者 CML、LVPECL、LVDS 或 LVCMOS 信号的两个输入之一在类似 LVPECL 的高摆幅 CML、正常摆幅 CML、类似 LVDS 的低功耗 CML、HCSL 或 LVCMOS 之间选择生成八个时钟输出。CDCM6208 还具有用于四个输出的创新小数分频器架构,可生成频率精度高于 1ppm 的任何频率。CDCM6208 可通过 I2C 或 SPI 编程接口进行轻松配置,并且,在缺乏串行接口的情况下,还可提供引脚编程模式,该模式可以使用控制引脚在多种不同的预编程配置中设置器件。该器件具有两个版本(CDCM62008V1 和 CDCM6208V2),具体取决于 VCO 频率范围。