CDCLVP2102EVM 的特性
- 易于使用的评估板可扇出低相位噪声时钟
- 简单的器件设置
- 快速配置
- 可通过跳线对控制引脚进行配置
- +2.5/+3.3-V 宽电源电压
- 单端或差动输入时钟
- CDCLVP2102 支持 4 个 LVPECL 输出;CDCLVP2102EVM 支持 2 个 LVPECL 输出
CDCLVP2102EVM 的说明
CDCLVP2102 是一款高性能、低附加相位噪声时钟缓冲器。它具有两个通用输入缓冲器,支持单端或差动时钟输入,并且每个输入可馈给 2 个 LVPECL 输出。该器件还具有片上偏压发生器,它可以为器件输入提供 LVPECL 共模电压。此评估模块 (EVM) 旨在演示 CDCLVP2102 的电性能。这个完全组装且经过工厂测试的评估板允许对 CDCLVP2102 器件的所有功能进行全面验证。为达到最佳性能,该评估板配备有 50W SMA 连接器和受控良好的 50W 阻抗微带传输线。