CDCLVD2106EVM 的特性
- 易于使用的评估板,可扇出低相位噪声时钟
- 简单的器件设置
- 快速配置
- 可通过跳线对控制引脚进行配置
- 2.5V 宽电源电压
- 单端或差动输入时钟
- 器件支持 12 路 LVDS 输出;EVM 支持 4 路 LVDS 输出
CDCLVD2106EVM 的说明
CDCLVD1212/CDCLVD2106 是高性能、低附加抖动时钟缓冲器。它们具有两个通用输入缓冲器,支持单端或差动时钟输入,可通过控制引脚(仅限 CDCLVD1212)进行选择。这两种器件还具有片上偏压发生器,该发生器可以为器件输入提供 LVDS 共模电压。评估模块 (EVM) 旨在演示 CDCLVD1212 或 CDCLVD2106 的电性能。然而,那些对 CDCLVD1216 或 CDCLVD2108 感兴趣的客户也可以使用此 EVM。这个完全组装且经过工厂测试的评估板允许对器件的所有功能进行全面验证。为达到最佳性能,该评估板配备有 SMA 连接器和受控良好的 50Ω 阻抗微带传输线。